chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BC8-Q10-RN6X2-0.85-V1131/S90 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Capacitive Sensor
BC8-Q10-RN6X2-0.85-V1131/S90
Rendelési azonosító sz. 2620114
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NC contact
Output function
NPN
Cable length (m)
0.85
Approvals
UL
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Capacitive
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
8
Construction size
42 x 25 x 10.8 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
8
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
146,00 EUR
Tétel összesen
146,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Capacitive Sensors
BC8-Q10-RN6X2-0.85-V1131/S90
Ügyfélszolgálat felkeresése