chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BC10-QF5.5-RN6X2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capacitive Sensor
BC10-QF5.5-RN6X2
Rendelési azonosító sz. 2620128
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NC contact
Output function
NPN
Cable length (m)
2
Approvals
UL
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PP
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Capacitive
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
10
Construction size
54 x 20.3 x 5.5 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
10
home
Turck-Shop
Sensors
Capacitive Sensors
BC10-QF5.5-RN6X2
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
118,00 EUR
Tétel összesen
118,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése