chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capacitive Sensor
BC5-QF5.5-AP6X2-2-RS4/S250/3G
Rendelési azonosító sz. 2620135
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
135,00 EUR
Tétel összesen
135,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Approvals
ATEX
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PP
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Capacitive
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
5
Construction size
54 x 20.3 x 5.5 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
5
home
Turck-Shop
Sensors
Capacitive Sensors
BC5-QF5.5-AP6X2-2-RS4/S250/3G