chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capacitive Sensor
BC5-Q08-AP6X2-V1131/S250
Rendelési azonosító sz. 26210
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
115,00 EUR
Tétel összesen
115,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Capacitive Sensors
BC5-Q08-AP6X2-V1131/S250
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Approvals
UL
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
Ø 8 mm
Housing material
Metal
Housing quality
Zamak
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Capacitive
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
5
Construction size
32 x 20 x 8 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
5
Ügyfélszolgálat felkeresése