chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Humidity and Temperature Sensor
CMTH-M12-IOL6X2-H1141
Rendelési azonosító sz. 100016580
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
157,00 EUR
Tétel összesen
157,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Condition Monitoring Sensors
CMTH-M12-IOL6X2-H1141
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Programmable
Output function
IO-Link, SIO Mode
Design
Cylinder, threaded
Detection type
contactless
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
100
Function
Temperature/humidity sensor
Operating voltage
DC
Measuring range
-40…100 °C
Főbb jellemzők
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Housing material
Metal
Protection class
IP67
Ügyfélszolgálat felkeresése