chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Vibration & Temperature Sensor
CMVT-QR20-IOLX3-0.3-RS4
Rendelési azonosító sz. 100029966
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
219,00 EUR
Tétel összesen
219,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Condition Monitoring Sensors
CMVT-QR20-IOLX3-0.3-RS4
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Cable length (m)
0.3
Design
Rectangular
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Ultem
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Function
Vibration/temperature sensor
Measuring range
-40…85 °C
Construction size
71.6 x 62.6 x 20 mm
Főbb jellemzők
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Cable with connector
Housing material
Plastic
Protection class
IP68, IP69K
Ügyfélszolgálat felkeresése