chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inline Converter
ILC-AIU-M12-IOL8X2-H1141
Rendelési azonosító sz. 100036698
Raktáron
Listaár
92,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Condition Monitoring Sensors
ILC-AIU-M12-IOL8X2-H1141
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
0.3
Approvals
CE, UL
Design
Cylinder, threaded
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector, Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal/plastic
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Input type
0/4…20 mA or -10/0…10 VDC
Output type
PNP
Főbb jellemzők
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector, Cable with connector
Housing material
Metal/plastic
Protection class
IP67
Tétel összesen
92,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése