chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
CMMT-QR20-IOL6X3-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor
CMMT-QR20-IOL6X3-H1141
Rendelési azonosító sz. 100041125
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Switching element function
Programmable
Output function
IO-Link, SIO Mode
Design
Rectangular
Detection type
contactless
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Ultem
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Function
Magnetic field sensor
Operating voltage
DC
Measuring range
-25…70 °C
Főbb jellemzők
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Protection class
IP68, IP69K
home
Turck-Shop
Sensors
Condition Monitoring Sensors
CMMT-QR20-IOL6X3-H1141
Raktáron
Listaár
280,00 EUR
Tétel összesen
280,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése