chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Vibration & Temperature Sensor
QM30VT2-SS-9M
Rendelési azonosító sz. 3806274
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
547,00 EUR
Tétel összesen
547,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69
Cable length (m)
9.1
Design
Rectangular
Communication protocol
Modbus RTU, RS485
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
105
Function
Vibration sensor
Antenna connection
No radio participant
Construction size
30 x 13.25 x 30 mm
Főbb jellemzők
Communication protocol
Modbus RTU, RS485
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Protection class
IP69
home
Turck-Shop
Sensors
Condition Monitoring Sensors
QM30VT2-SS-9M