chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Vibration & Temperature Sensor
QM30VT2-QP
Rendelési azonosító sz. 3807969
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
372,00 EUR
Tétel összesen
372,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Communication protocol
Modbus RTU, RS485
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Aluminium
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
105
Function
Vibration sensor
Antenna connection
No radio participant
Construction size
30 x 13.25 x 30 mm
Főbb jellemzők
Communication protocol
Modbus RTU, RS485
Electrical connection
Cable with connector
Housing material
Aluminium
Protection class
IP67
home
Turck-Shop
Sensors
Condition Monitoring Sensors
QM30VT2-QP