chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperature and Humidity Sensor
S15S-TH-MQ
Rendelési azonosító sz. 3812242
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
168,00 EUR
Tétel összesen
168,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP68
Design
Cylinder, threaded
Communication protocol
RS485, Modbus RTU
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal/plastic
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Function
Temperature/humidity sensor
Antenna connection
No radio participant
Főbb jellemzők
Communication protocol
RS485, Modbus RTU
Electrical connection
Connector
Housing material
Metal/plastic
Protection class
IP67, IP68
home
Turck-Shop
Sensors
Condition Monitoring Sensors
S15S-TH-MQ