chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
RI90P1-QR20-LU4X2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Miniature Encoder
RI90P1-QR20-LU4X2
Rendelési azonosító sz. 100000190
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Output function
Analog output
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Ultem
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Inductive
Operating voltage
DC
Output type
Absolute singleturn
Shaft Type
Blind hole shaft
Shaft diameter D (mm)
6, 6.35
Flange type
Flange without mounting element
Measuring range
-45…45°
Főbb jellemzők
Output type
Absolute singleturn
Shaft diameter D (mm)
6, 6.35
Shaft Type
Blind hole shaft
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
139,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
RI90P1-QR20-LU4X2
Tétel összesen
139,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése