chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Miniature Encoder
RI360P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P
Rendelési azonosító sz. 100000194
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
126,00 EUR
Tétel összesen
126,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
RI360P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Output function
Analog output
Cable length (m)
0.24
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
AMP Superseal
Housing material
Plastic
Housing quality
Ultem
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Inductive
Operating voltage
DC
Output type
Absolute singleturn
Shaft Type
Blind hole shaft
Shaft diameter D (mm)
6, 6.35
Flange type
Flange without mounting element
Measuring range
0…360°
Főbb jellemzők
Output type
Absolute singleturn
Shaft diameter D (mm)
6, 6.35
Shaft Type
Blind hole shaft
Ügyfélszolgálat felkeresése