chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Contactless Encoder with ATEX Certificate
RI360P0-QR24M0-IOLX2-H1141/3GD
Rendelési azonosító sz. 100003122
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
306,00 EUR
Tétel összesen
306,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Fém/műanyag
Housing quality
ZnAlCu1/PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Induktív
Operating voltage
DC
Output type
Abszolút fél-többfordulatos
Shaft Type
Üreges tengely
Shaft diameter D (mm)
6 mm
Flange type
Rögzítőelem nélküli karima
Measuring range
0…360°
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101475463
Gross weight
320
Height
400
Length
1000
Net weight
320
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
320000
Volume unit
CMQ
Width
800
Dimensions
81 mm x 78 mm x 24 mm
Encoder line
Premium-Line
Technology
Érintkezésmentes
Főbb jellemzők
Output type
Absolute semi-multiturn
Shaft diameter D (mm)
6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20
Shaft Type
Hollow shaft
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
RI360P0-QR24M0-IOLX2-H1141/3GD