chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
REI-10SA1C-2B2048-H1181 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Incremental Encoder
REI-10SA1C-2B2048-H1181
Rendelési azonosító sz. 100010247
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Push-Pull/HTL
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Die-cast zinc
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Optical
Output type
Incremental
Shaft Type
Solid shaft
Shaft diameter D (mm)
9.525
Flange diameter (mm)
58
Flange type
Clamping flange
Resolution incremental (ppr)
2048
Főbb jellemzők
Output type
Incremental
Flange diameter (mm)
58
Shaft diameter D (mm)
9.525
Shaft Type
Solid shaft
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
317,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
REI-10SA1C-2B2048-H1181
Tétel összesen
317,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése