chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
REI-10S10C-4B2048-H1181 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Incremental Encoder
REI-10S10C-4B2048-H1181
Rendelési azonosító sz. 100010265
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
RS422/TTL
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Cinköntvény
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Optikai
Output type
Növekményes
Shaft Type
Tömör tengely
Shaft diameter D (mm)
10 mm
Flange diameter (mm)
58
Flange type
Szorítókarima
Resolution incremental (ppr)
2048
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101553062
Gross weight
380
Height
135
Length
155
Net weight
380
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
1.988
Volume unit
DMQ
Width
95
Design
Tömör tengely
Encoder line
Industrial-Line
Technology
Optikai
Protection class shaft
IP67
Főbb jellemzők
Output type
Incremental
Flange diameter (mm)
58
Shaft diameter D (mm)
10
Shaft Type
Solid shaft
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
317,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
REI-10S10C-4B2048-H1181
Tétel összesen
317,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése