chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
REI-10S12S-4B3600-H1181 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Incremental Encoder
REI-10S12S-4B3600-H1181
Rendelési azonosító sz. 100010354
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
RS422/TTL
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Cinköntvény
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Optikai
Output type
Növekményes
Shaft Type
Tömör tengely
Shaft diameter D (mm)
12 mm
Flange diameter (mm)
58
Flange type
Szinkronkarima
Resolution incremental (ppr)
3600
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101552232
Gross weight
400
Height
0
Length
0
Net weight
400
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
0
Width
0
Design
Tömör tengely
Encoder line
Industrial-Line
Technology
Optikai
Protection class shaft
IP67
Főbb jellemzők
Output type
Incremental
Flange diameter (mm)
58
Shaft diameter D (mm)
12
Shaft Type
Solid shaft
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
317,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
REI-10S12S-4B3600-H1181
Tétel összesen
317,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése