chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Incremental Encoder
REI-12HA1T-2B2048-H1181
Rendelési azonosító sz. 100010406
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
330,00 EUR
Tétel összesen
330,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
REI-12HA1T-2B2048-H1181
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Push-Pull/HTL
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Die-cast zinc
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Optical
Output type
Incremental
Shaft Type
Hollow shaft
Shaft diameter D (mm)
9.525
Flange diameter (mm)
50.8
Flange type
Flange with mounting element
Resolution incremental (ppr)
2048
Főbb jellemzők
Output type
Incremental
Flange diameter (mm)
50.8
Shaft diameter D (mm)
9.525
Shaft Type
Hollow shaft
Ügyfélszolgálat felkeresése