chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Incremental Encoder
REI-12H10E-2B1024-H1181
Rendelési azonosító sz. 100010468
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
330,00 EUR
Tétel összesen
330,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Push-Pull/HTL
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Cinköntvény
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Optikai
Output type
Növekményes
Shaft Type
Üreges tengely
Shaft diameter D (mm)
10 mm
Flange diameter (mm)
63
Flange type
Karima állórész-csatlakozóval
Resolution incremental (ppr)
1024
Base unit
PCE
Special features
Szabványos
EAN/UPC code
4047101551099
Gross weight
427
Height
135
Length
155
Net weight
427
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
2.093
Volume unit
DMQ
Width
100
Design
Üreges tengely
Encoder line
Industrial-Line
Technology
Optikai
Protection class shaft
IP67
Főbb jellemzők
Output type
Incremental
Flange diameter (mm)
63
Shaft diameter D (mm)
10
Shaft Type
Hollow shaft
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
REI-12H10E-2B1024-H1181