chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
REI-12H12E-4B5000-H1181 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Incremental Encoder
REI-12H12E-4B5000-H1181
Rendelési azonosító sz. 100010527
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
RS422/TTL
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Cinköntvény
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Optikai
Output type
Növekményes
Shaft Type
Üreges tengely
Shaft diameter D (mm)
12 mm
Flange diameter (mm)
63
Flange type
Karima állórész-csatlakozóval
Resolution incremental (ppr)
5000
Base unit
PCE
Special features
Szabványos
EAN/UPC code
4047101550504
Gross weight
400
Height
0
Length
0
Net weight
400
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
0
Width
0
Design
Üreges tengely
Encoder line
Industrial-Line
Technology
Optikai
Protection class shaft
IP67
Főbb jellemzők
Output type
Incremental
Flange diameter (mm)
63
Shaft diameter D (mm)
12
Shaft Type
Hollow shaft
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
330,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
REI-12H12E-4B5000-H1181
Tétel összesen
330,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése