chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
REI-12HA4E-4B4096-H1181 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Incremental Encoder
REI-12HA4E-4B4096-H1181
Rendelési azonosító sz. 100010544
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
RS422/TTL
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Cinköntvény
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Optikai
Output type
Növekményes
Shaft Type
Üreges tengely
Shaft diameter D (mm)
15.875 mm
Flange diameter (mm)
63
Flange type
Karima állórész-csatlakozóval
Resolution incremental (ppr)
4096
Base unit
PCE
Special features
Szabványos
EAN/UPC code
4047101550337
Gross weight
322
Height
135
Length
165
Net weight
322
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
2.228
Volume unit
DMQ
Width
100
Design
Üreges tengely
Encoder line
Industrial-Line
Technology
Optikai
Protection class shaft
IP67
Főbb jellemzők
Output type
Incremental
Flange diameter (mm)
63
Shaft diameter D (mm)
15.875
Shaft Type
Hollow shaft
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
REI-12HA4E-4B4096-H1181
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
330,00 EUR
Tétel összesen
330,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése