chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
REI-05I8T-4A1024-H1181 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Incremental Encoder
REI-05I8T-4A1024-H1181
Rendelési azonosító sz. 100011208
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Output function
RS422
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Aluminum chromated
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Optical
Output type
Incremental
Shaft Type
Hollow shaft
Shaft diameter D (mm)
8
Flange diameter (mm)
36.5
Flange type
Flange with mounting element
Resolution incremental (ppr)
1024
Főbb jellemzők
Output type
Incremental
Flange diameter (mm)
36.5
Shaft diameter D (mm)
8
Shaft Type
Hollow shaft
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
279,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
REI-05I8T-4A1024-H1181
Tétel összesen
279,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése