chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
REM-100B8E-3C12S12M-H1181 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Absolute Rotary Encoder - Multiturn
REM-100B8E-3C12S12M-H1181
Rendelési azonosító sz. 100011272
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Communication protocol
SSi
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Die-cast zinc
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Magnetic
Output type
Absolute multiturn
Shaft Type
Blind hole shaft
Shaft diameter D (mm)
8
Flange diameter (mm)
46
Flange type
Flange with stator coupling
Főbb jellemzők
Output type
Absolute multiturn
Flange diameter (mm)
46
Shaft diameter D (mm)
8
Shaft Type
Blind hole shaft
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
497,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
REM-100B8E-3C12S12M-H1181
Tétel összesen
497,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése