chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
REM-97S6C-7AAL-H1151 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absolute Rotary Encoder - Multiturn
REM-97S6C-7AAL-H1151
Rendelési azonosító sz. 100011303
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analóg kimenet
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Cinköntvény
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Mágneses
Output type
Abszolút többfordulatos
Shaft Type
Tömör tengely
Shaft diameter D (mm)
6 mm
Flange diameter (mm)
36
Flange type
Szorítókarima
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101548822
Gross weight
287
Height
135
Length
155
Net weight
287
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
2.093
Volume unit
DMQ
Width
100
Design
Tömör tengely
Encoder line
Industrial-Line
Technology
Mágneses
Protection class shaft
IP67
Főbb jellemzők
Output type
Absolute multiturn
Flange diameter (mm)
36
Shaft diameter D (mm)
6
Shaft Type
Solid shaft
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
REM-97S6C-7AAL-H1151
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
479,00 EUR
Tétel összesen
479,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése