chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
REM-97S8C-8BAR-H1151 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absolute Rotary Encoder - Multiturn
REM-97S8C-8BAR-H1151
Rendelési azonosító sz. 100011312
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analóg kimenet
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Cinköntvény
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Mágneses
Output type
Abszolút többfordulatos
Shaft Type
Tömör tengely
Shaft diameter D (mm)
8 mm
Flange diameter (mm)
36
Flange type
Szorítókarima
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101548730
Gross weight
200
Height
0
Length
0
Net weight
200
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
0
Width
0
Design
Tömör tengely
Encoder line
Industrial-Line
Technology
Mágneses
Protection class shaft
IP67
Főbb jellemzők
Output type
Absolute multiturn
Flange diameter (mm)
36
Shaft diameter D (mm)
8
Shaft Type
Solid shaft
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
479,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
REM-97S8C-8BAR-H1151
Tétel összesen
479,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése