chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
REM-97SA0S-8BAR-H1151 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Absolute Rotary Encoder - Multiturn
REM-97SA0S-8BAR-H1151
Rendelési azonosító sz. 100011318
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Die-cast zinc
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Magnetic
Output type
Absolute multiturn
Shaft Type
Solid shaft
Shaft diameter D (mm)
6.35
Flange diameter (mm)
36
Flange type
Synchro flange
Főbb jellemzők
Output type
Absolute multiturn
Flange diameter (mm)
36
Shaft diameter D (mm)
6.35
Shaft Type
Solid shaft
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
486,00 EUR
Tétel összesen
486,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
REM-97SA0S-8BAR-H1151
Ügyfélszolgálat felkeresése