chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
REM-101S8C-9D38B-H1151 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absolute Rotary Encoder - Multiturn
REM-101S8C-9D38B-H1151
Rendelési azonosító sz. 100011360
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Communication protocol
CANopen
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Die-cast zinc
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Magnetic
Output type
Absolute multiturn
Shaft Type
Solid shaft
Shaft diameter D (mm)
8
Flange diameter (mm)
36
Flange type
Clamping flange
Főbb jellemzők
Output type
Absolute multiturn
Flange diameter (mm)
36
Shaft diameter D (mm)
8
Shaft Type
Solid shaft
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
441,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
REM-101S8C-9D38B-H1151
Tétel összesen
441,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése