chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
REM-103SA0C-5C13S12M-H1181 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absolute Rotary Encoder - Multiturn
REM-103SA0C-5C13S12M-H1181
Rendelési azonosító sz. 100011385
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Communication protocol
SSi
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Cinköntvény
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Optikai
Output type
Abszolút többfordulatos
Shaft Type
Tömör tengely
Shaft diameter D (mm)
6.35 mm
Flange diameter (mm)
58
Flange type
Szorítókarima
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101548037
Gross weight
450
Height
0
Length
0
Net weight
450
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
0
Width
0
Design
Tömör tengely
Encoder line
Industrial-Line
Technology
Optikai
Protection class shaft
IP67
Főbb jellemzők
Output type
Absolute multiturn
Flange diameter (mm)
58
Shaft diameter D (mm)
6.35
Shaft Type
Solid shaft
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
663,00 EUR
Tétel összesen
663,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
REM-103SA0C-5C13S12M-H1181
Ügyfélszolgálat felkeresése