chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
REM-105S10S-9D32B-B1M12/N46 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Absolute Rotary Encoder - Multiturn
REM-105S10S-9D32B-B1M12/N46
Rendelési azonosító sz. 100011424
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Communication protocol
CANopen
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Die-cast zinc
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Measuring principle
Optical
Output type
Absolute multiturn
Shaft Type
Solid shaft
Shaft diameter D (mm)
10
Flange diameter (mm)
58
Flange type
Synchro flange
Főbb jellemzők
Output type
Absolute multiturn
Flange diameter (mm)
58
Shaft diameter D (mm)
10
Shaft Type
Solid shaft
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
638,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
REM-105S10S-9D32B-B1M12/N46
Tétel összesen
638,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése