chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
REI-43H38S-2B2048-H1181 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Incremental Encoder
REI-43H38S-2B2048-H1181
Rendelési azonosító sz. 100011439
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Output function
Push-Pull/HTL
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Die-cast zinc
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Measuring principle
Optical
Output type
Incremental
Shaft Type
Hollow shaft
Shaft diameter D (mm)
38
Flange diameter (mm)
100
Flange type
Flange without mounting element
Resolution incremental (ppr)
2048
Főbb jellemzők
Output type
Incremental
Flange diameter (mm)
100
Shaft diameter D (mm)
38
Shaft Type
Hollow shaft
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
611,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
REI-43H38S-2B2048-H1181
Tétel összesen
611,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése