chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Incremental Encoder
REI-43H42S-2B360-H1181
Rendelési azonosító sz. 100011480
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
611,00 EUR
Tétel összesen
611,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Output function
Push-Pull/HTL
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Cinköntvény
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Measuring principle
Optikai
Output type
Növekményes
Shaft Type
Üreges tengely
Shaft diameter D (mm)
42 mm
Flange diameter (mm)
100
Flange type
Rögzítőelem nélküli karima
Resolution incremental (ppr)
360
Base unit
PCE
Special features
Nagy üreges tengely, Nagy teherbírású
EAN/UPC code
4047101547153
Gross weight
803
Height
100
Length
205
Net weight
803
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
0.042
Volume unit
HLT
Width
205
Design
Üreges tengely
Encoder line
Industrial-Line
Technology
Optikai
Protection class shaft
IP65
Főbb jellemzők
Output type
Incremental
Flange diameter (mm)
100
Shaft diameter D (mm)
42
Shaft Type
Hollow shaft
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
REI-43H42S-2B360-H1181