chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
REI-43H42S-2B2000-H1181 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Incremental Encoder
REI-43H42S-2B2000-H1181
Rendelési azonosító sz. 100011486
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Output function
Push-Pull/HTL
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Cinköntvény
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Measuring principle
Optikai
Output type
Növekményes
Shaft Type
Üreges tengely
Shaft diameter D (mm)
42 mm
Flange diameter (mm)
100
Flange type
Rögzítőelem nélküli karima
Resolution incremental (ppr)
2000
Base unit
PCE
Special features
Nagy üreges tengely, Nagy teherbírású
EAN/UPC code
4047101547092
Gross weight
700
Height
0
Length
0
Net weight
700
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
0
Width
0
Design
Üreges tengely
Encoder line
Industrial-Line
Technology
Optikai
Protection class shaft
IP65
Főbb jellemzők
Output type
Incremental
Flange diameter (mm)
100
Shaft diameter D (mm)
42
Shaft Type
Hollow shaft
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
611,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
REI-43H42S-2B2000-H1181
Tétel összesen
611,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése