chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
REI-E-113T12S-4B5000-H1181 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Incremental Encoder
REI-E-113T12S-4B5000-H1181
Rendelési azonosító sz. 100011662
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP64
Output function
RS422/TTL
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Die-cast zinc
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Optical
Output type
Incremental
Shaft Type
Solid shaft
Shaft diameter D (mm)
12
Flange diameter (mm)
58
Flange type
Synchro flange
Resolution incremental (ppr)
5000
Főbb jellemzők
Output type
Incremental
Flange diameter (mm)
58
Shaft diameter D (mm)
12
Shaft Type
Solid shaft
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
234,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
REI-E-113T12S-4B5000-H1181
Tétel összesen
234,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése