chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
REI-E-114I8E-2B1024-H1181 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Incremental Encoder
REI-E-114I8E-2B1024-H1181
Rendelési azonosító sz. 100011756
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP64
Output function
Push-Pull/HTL
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Cinköntvény
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Optikai
Output type
Növekményes
Shaft Type
Üreges tengely
Shaft diameter D (mm)
8 mm
Flange diameter (mm)
63
Flange type
Karima állórész-csatlakozóval
Resolution incremental (ppr)
1024
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101546224
Gross weight
400
Height
95
Length
135
Net weight
400
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
1.988
Volume unit
DMQ
Width
155
Design
Üreges tengely
Encoder line
Efficiency-Line
Technology
Optikai
Protection class shaft
IP64
Főbb jellemzők
Output type
Incremental
Flange diameter (mm)
63
Shaft diameter D (mm)
8
Shaft Type
Hollow shaft
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
234,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
REI-E-114I8E-2B1024-H1181
Tétel összesen
234,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése