chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
REI-E-111T6C-2B200-C | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Incremental Encoder
REI-E-111T6C-2B200-C
Rendelési azonosító sz. 100011941
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP64
Output function
Push-Pull/HTL
Electrical connection
Cable
Housing material
Aluminium
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Optical
Output type
Incremental
Shaft Type
Solid shaft
Shaft diameter D (mm)
6
Flange diameter (mm)
40
Flange type
Synchro/clamping flange
Resolution incremental (ppr)
200
Főbb jellemzők
Output type
Incremental
Flange diameter (mm)
40
Shaft diameter D (mm)
6
Shaft Type
Solid shaft
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
166,00 EUR
Tétel összesen
166,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
REI-E-111T6C-2B200-C
Ügyfélszolgálat felkeresése