chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
REI-E-112IA0T-2B512-C | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Incremental Encoder
REI-E-112IA0T-2B512-C
Rendelési azonosító sz. 100012022
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP64
Output function
Push-Pull/HTL
Electrical connection
Cable
Housing material
Aluminium
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Optical
Output type
Incremental
Shaft Type
Blind hole shaft
Shaft diameter D (mm)
6.35
Flange diameter (mm)
40
Flange type
Flange with mounting element
Resolution incremental (ppr)
512
Főbb jellemzők
Output type
Incremental
Flange diameter (mm)
40
Shaft diameter D (mm)
6.35
Shaft Type
Blind hole shaft
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
166,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
REI-E-112IA0T-2B512-C
Tétel összesen
166,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése