chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
REM-116T6S-7ASARNS-H1151 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absolute Rotary Encoder - Multiturn
REM-116T6S-7ASARNS-H1151
Rendelési azonosító sz. 100012462
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Output function
Analóg kimenet
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Cinköntvény
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Mágneses
Output type
Abszolút többfordulatos
Shaft Type
Tömör tengely
Shaft diameter D (mm)
6 mm
Flange diameter (mm)
58
Flange type
Szinkronkarima
Base unit
PCE
Gross weight
359
Height
90
Length
130
Net weight
359
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
1.521
Volume unit
DMQ
Width
130
Design
Tömör tengely
Encoder line
Industrial-Line
Technology
Mágneses
Protection class shaft
IP65
Főbb jellemzők
Output type
Absolute multiturn
Flange diameter (mm)
58
Shaft diameter D (mm)
6
Shaft Type
Solid shaft
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
553,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
REM-116T6S-7ASARNS-H1151
Tétel összesen
553,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése