chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Absolute Rotary Encoder - Singleturn
RES-185B8T-9D14B-H1151
Rendelési azonosító sz. 100016334
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
387,00 EUR
Tétel összesen
387,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
RES-185B8T-9D14B-H1151
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Communication protocol
CANopen
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Die-cast zinc
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Magnetic
Output type
Absolute singleturn
Shaft Type
Blind hole shaft
Shaft diameter D (mm)
8
Flange diameter (mm)
36
Flange type
Flange with mounting element
Measuring range
0…360°
Főbb jellemzők
Output type
Absolute singleturn
Flange diameter (mm)
36
Shaft diameter D (mm)
8
Shaft Type
Blind hole shaft