chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absolute Rotary Encoder - Singleturn
RES-182SA0C-3C13B-H1181
Rendelési azonosító sz. 100016338
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
389,00 EUR
Tétel összesen
389,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Communication protocol
SSi
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Cinköntvény
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Mágneses
Output type
Abszolút egyfordulatos
Shaft Type
Tömör tengely
Shaft diameter D (mm)
6.35 mm
Flange diameter (mm)
36
Flange type
Szorítókarima
Measuring range
0…360°
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101545371
Gross weight
200
Height
0
Length
0
Net weight
200
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
0
Width
0
Design
Tömör tengely
Encoder line
Industrial-Line
Technology
Mágneses
Protection class shaft
IP67
Főbb jellemzők
Output type
Absolute singleturn
Flange diameter (mm)
36
Shaft diameter D (mm)
6.35
Shaft Type
Solid shaft
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
RES-182SA0C-3C13B-H1181