chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
REM-E-195T10S-IOL32B-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absolute Rotary Encoder - Multiturn
REM-E-195T10S-IOL32B-H1141
Rendelési azonosító sz. 100021184
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP64
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Cinköntvény
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Mágneses
Output type
Abszolút többfordulatos
Shaft Type
Tömör tengely
Shaft diameter D (mm)
10 mm
Flange diameter (mm)
58
Flange type
Szinkronkarima
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101528046
Gross weight
370
Height
125
Length
155
Net weight
370
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
1.841
Volume unit
DMQ
Width
95
Design
Tömör tengely
Encoder line
Efficiency-Line
Technology
Mágneses
Protection class shaft
IP64
Főbb jellemzők
Output type
Absolute multiturn
Flange diameter (mm)
58
Shaft diameter D (mm)
10
Shaft Type
Solid shaft
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
484,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
REM-E-195T10S-IOL32B-H1141
Tétel összesen
484,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése