chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
REM-102B6T-9F32B-H1151 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Absolute Rotary Encoder - Multiturn
REM-102B6T-9F32B-H1151
Rendelési azonosító sz. 100023551
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Communication protocol
SAE J1939
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Die-cast zinc
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Measuring principle
Magnetic
Output type
Absolute multiturn
Shaft Type
Blind hole shaft
Shaft diameter D (mm)
6
Flange diameter (mm)
36
Flange type
Flange with mounting element
Főbb jellemzők
Output type
Absolute multiturn
Flange diameter (mm)
36
Shaft diameter D (mm)
6
Shaft Type
Blind hole shaft
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
475,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
REM-102B6T-9F32B-H1151
Tétel összesen
475,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése