chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RI360P1-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMB | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Miniature Encoder
RI360P1-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMB
Rendelési azonosító sz. 100028541
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Output function
Analog output
Cable length (m)
0.25
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
Deutsch DT04-3PMB
Housing material
Plastic
Housing quality
Ultem
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Inductive
Operating voltage
DC
Output type
Absolute singleturn
Shaft Type
Blind hole shaft
Shaft diameter D (mm)
6, 6.35
Flange type
Flange without mounting element
Measuring range
0…360°
Főbb jellemzők
Output type
Absolute singleturn
Shaft diameter D (mm)
6, 6.35
Shaft Type
Blind hole shaft
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
121,00 EUR
Tétel összesen
121,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
RI360P1-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMB
Ügyfélszolgálat felkeresése