chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absolute Rotary Encoder - Singleturn
RES-107S6S-9E19B-B3M12
Rendelési azonosító sz. 100046565
Raktáron
Listaár
775,00 EUR
Tétel összesen
775,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Communication protocol
PROFINET
Electrical connection
Connector
Connector type
3 x M12
Housing material
Aluminium
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Measuring principle
Optical
Output type
Absolute singleturn
Shaft Type
Solid shaft
Shaft diameter D (mm)
6
Flange diameter (mm)
58
Flange type
Synchro flange
Measuring range
0…360°
Főbb jellemzők
Output type
Absolute singleturn
Flange diameter (mm)
58
Shaft diameter D (mm)
6
Shaft Type
Solid shaft
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
RES-107S6S-9E19B-B3M12