chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RES-108B15E-9E19B-B3M12 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absolute Rotary Encoder - Singleturn
RES-108B15E-9E19B-B3M12
Rendelési azonosító sz. 100046575
Raktáron
Listaár
888,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Communication protocol
PROFINET
Electrical connection
Connector
Connector type
3 x M12
Housing material
Aluminium
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Measuring principle
Optical
Output type
Absolute singleturn
Shaft Type
Blind hole shaft
Shaft diameter D (mm)
15
Flange diameter (mm)
63
Flange type
Flange with stator coupling
Measuring range
0…360°
Főbb jellemzők
Output type
Absolute singleturn
Flange diameter (mm)
63
Shaft diameter D (mm)
15
Shaft Type
Blind hole shaft
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
RES-108B15E-9E19B-B3M12
Tétel összesen
888,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése