chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Angle Sensor
RI360P1-QR14-ELU4X2-0.3-RS5/S97
Rendelési azonosító sz. 1590856
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
195,00 EUR
Tétel összesen
195,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
RI360P1-QR14-ELU4X2-0.3-RS5/S97
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Output function
Analog output
Cable length (m)
0.3
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Inductive
Operating voltage
DC
Output type
Absolute singleturn
Shaft Type
Blind hole shaft
Shaft diameter D (mm)
6, 6.35
Flange type
Flange without mounting element
Measuring range
0…360°
Főbb jellemzők
Output type
Absolute singleturn
Shaft diameter D (mm)
6, 6.35
Shaft Type
Blind hole shaft