chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Contactless Encoder with Stainless Steel Housing
RI360P0-EQR24M0-IOLX2-H1141
Rendelési azonosító sz. 1590978
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
459,00 EUR
Tétel összesen
459,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)/PA12-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Inductive
Operating voltage
DC
Output type
Absolute semi-multiturn
Shaft Type
Hollow shaft
Shaft diameter D (mm)
6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20
Flange type
Flange without mounting element
Measuring range
0…360°
Főbb jellemzők
Output type
Absolute semi-multiturn
Shaft diameter D (mm)
6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20
Shaft Type
Hollow shaft
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
RI360P0-EQR24M0-IOLX2-H1141