chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RI360P0-QR24M0-1024X2-H1181 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Contactless Encoder
RI360P0-QR24M0-1024X2-H1181
Rendelési azonosító sz. 1593154
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Output function
Push-Pull/HTL
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal/plastic
Housing quality
ZnAlCu1/PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Inductive
Operating voltage
DC
Output type
Incremental
Shaft Type
Hollow shaft
Shaft diameter D (mm)
6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20
Flange type
Flange without mounting element
Resolution incremental (ppr)
1024
Főbb jellemzők
Output type
Incremental
Shaft diameter D (mm)
6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20
Shaft Type
Hollow shaft
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
303,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
RI360P0-QR24M0-1024X2-H1181
Tétel összesen
303,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése