chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Processor Unit
FMX-IM-3UR38FX
Rendelési azonosító sz. 100000821
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
528,00 EUR
Tétel összesen
528,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Switching element function
NO/NC programmable
Output function
Relay output
Design
Signal processor
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Terminal block
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
AC/DC
Főbb jellemzők
Communication protocol
IO-Link
Output function
Relay output
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FMX-IM-3UR38FX