chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Flow Sensor
FS100-300L-66-2LI-H1141
Rendelési azonosító sz. 100001039
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
375,00 EUR
Tétel összesen
375,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP66, IP67, IP69K
Output function
Analog output
Approvals
CE, cULus
Design
With display (integrated probe)
Process connection
3/4″ NPT male thread
Immersion depth L (mm)
64.9
Medium
liquids
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Media temperature min. (°C)
-25
Media temperature max. (°C)
85
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Mounting conditions
Immersion sensor
Electrical output
Current output (3-wire), Current output (3-wire)
Főbb jellemzők
Immersion depth L (mm)
64.9
Process connection
3/4″ NPT male thread
Output function
Analog output
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FS100-300L-66-2LI-H1141