chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
FP100-300L-04-NA-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Flow Meter
FP100-300L-04-NA-H1141
Rendelési azonosító sz. 100001045
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP66, IP67, IP69K
Approvals
CE, cULus
Design
Without display (integrated probe)
Immersion depth L (mm)
16.9
Medium
liquids
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4571 (AISI 316Ti)
Media temperature min. (°C)
-25
Media temperature max. (°C)
85
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Mounting conditions
Immersion sensor
Főbb jellemzők
Immersion depth L (mm)
16.9
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
223,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FP100-300L-04-NA-H1141
Tétel összesen
223,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése